MCD60129BT5S1X20CV1

136G7340

MCD60129BT5S1X20CV1

MCD60129BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
M. förbikopplingskontaktor
129 A, Trefas 200-525 V AC
Kapslingsstorlek 1, IP20
Styrspänning: 24 V AC/V DC
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: MCD60129BT5S1X20CV1

Produktinformation

Bruttovikt 5.5 kg
Nettovikt 5.5 kg
Volume 17.589 l
EAN 5710108638337

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp MCD MCD Soft Starter-serien
MCD-serien 6 600-serien
Strömmärkdata 0129 129 A
Förbikoppling B M. förbikopplingskontaktor
Faser T Trefas
Nätspänning 5 Trefas 200-525 V AC
Kapsling S1 Kapslingsstorlek 1
Reserverad X Reserverad
IP-klassificering 20 IP20
Styrspänning CV1 24 V AC/V DC
Typkod del 1 MCD60129BT5S1X20CV1
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 MCD60129BT5S1X20CV1
Beräknad bruttovikt [kg] 6.1
Beräknad nettovikt [kg] 5.5
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality