MCD60069BT5S1X20CV1

136G7338

MCD60069BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
M. förbikopplingskontaktor
69 A, Trefas 200-525 V AC
Kapslingsstorlek 1, IP20
Styrspänning: 24 V AC/V DC
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: MCD60069BT5S1X20CV1

Produktinformation

Bruttovikt 4.9 kg
Nettovikt 4.9 kg
Volym 17.589 l
EAN 5710108638313

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp MCD MCD Soft Starter-serien
MCD-serien 6 600-serien
Strömmärkdata 0069 69 A
Förbikoppling B M. förbikopplingskontaktor
Faser T Trefas
Nätspänning 5 Trefas 200-525 V AC
Kapsling S1 Kapslingsstorlek 1
Reserverad X Reserverad
IP-klassificering 20 IP20
Styrspänning CV1 24 V AC/V DC
Typkod del 1 MCD60069BT5S1X20CV1
Produktkatalog GLBL Global (standard)
Modellkod01 MCD60069BT5S1X20CV1
Beräknad bruttovikt [kg] 5.5
Beräknad nettovikt [kg] 4.9
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Anläggning från Orderline B901
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality