FCD302PK37T4W66H1X1EMECEXXEXAYBXXXXXXD0

135N1064

FCD302PK37T4W66H1X1EMECEXXEXAYBXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
0,37 kW/0,5 hk, 380–480 V AC (trefas),
Std., vit IP66/NEMA4X, RFI-klass A1/C2,
Ingen broms,
Fullständig, liten fristå., Platta fästen,
Metriska gängor, Servicebrytare på nätsidan,
Med displayanslutning

Modellkod: FCD302PK37T4W66H1X1EMECEXXEXAYBXXXXXXD0

Produktinformation

Bruttovikt 10.1 kg
Nettovikt 9.8 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710108172343

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT-serie 302 302
Märkeffekt PK37 0,37 kW/0,5 hk
Nätspänning T4 380–480 V AC (trefas)
Kapsling W66 Std., vit IP66/NEMA4X
RFI-filter H1 RFI-klass A1/C2
Broms X Ingen broms
Maskinvarukonfiguration 1 Fullständig, liten fristå.
Fästen E Platta fästen
Gängor M Metriska gängor
Brytartillval E Servicebrytare på nätsidan
Display C Med displayanslutning
Givarkontakter E Direktmontering 4 x M12
Motorkontakt X Ingen motorkontakt
Nätkontakt X Ingen nätkontakt
Fältbusskontakt E M12 Ethernet
Reserverad X Reserverad
A-tillval AY PowerLink
B-tillval BX Inget B-tillval
Reserverad för programvara XXXXX Reserverad för prog.v.
D-tillval D0 24 V DC backup ingång
FCD302 Kapslingsstorlek MF1 (MF1) MF1
Typkod del 1 FCD302PK37T4W66H1X1EMECEXXEX
Typkod del 2 AYBXXXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Beräknad bruttovikt [kg] 10.1
Beräknad nettovikt [kg] 9.8
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FCD302PK37T4W66H1X1EMECEXXEX
Modellkod02 AYBXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality