OGDSK205K921401L06RXTB1P2S9010H1B1801XXX

134X8586

OGDSK205K921401L06RXTB1P2S9010H1B1801XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
5,92, 40 mm, Mjukt kolstål,
Med CSA/UL, Horis., ansl. upp el. ner, 180V DC-broms (400V AC),
Anslutningsbox

Modellkod: OGDSK205K921401L06RXTB1P2S9010H1B1801XXX

Produktinformation

Bruttovikt 27 kg
Nettovikt 26 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108147488

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariant S Standard
Växeltyp K Vinkelväxel
Storlek 2 V210
Utväxlingsförhållande 05K92 5,92
Design på drivaxel 1 Ihålig axel
Storlek på drivaxel 40 40 mm
Drivaxelns material 1 Mjukt kolstål
Motorstorlek L06 max. 2,3 kW (V210)
Reserverad RX RX Reserverad X
Motoranslutning TB Anslutningsbox
Placering av anslutning 1 Ovansida
Installationsposition P2 Horis., ansl. upp el. ner
Ytbehandling S Standard
RAL-färgkod 9010 Standardvit
Smörjmedel H1 Matolja
Broms B180 180V DC-broms (400V AC)
CSA/UL 1 Med CSA/UL
Reserverad A X Reserverad A
Reserverad B X Reserverad B
Reserverad C X Reserverad C
Typkod del 1 OGDSK205K921401L06RXTB1P2
Typkod del 2 S9010H1B1801XXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 OGDSK205K921401L06RXTB1P2
Modellkod02 S9010H1B1801XXX
Beräknad bruttovikt [kg] 27
Beräknad nettovikt [kg] 26
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality