134X7468
Frekvensomformare
LD-302P11KTAE20H2BGXXXXS018XAXBRC4X16DX
Lift Drive LD-302
(P11K) 11 kW/15 hk
Trefas 380–400 V AC (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A2 (C3)
Bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning Inget nättillval
Lift Drive
ram storlek: B3
Inget A-tillval MCB-102 Pulsgivartillval
Inget C1-tillval Inget D-tillval
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® AutomationDrive representerar ett enhetstänkande som innebär att enenda enhet ska kunna styra alla operationer, allt från grundläggandefunktioner till servoliknande tillämpningar hos alla maskiner ellerproduktionslinjer.