FCP106N7K5T4C66H1FSXXA00

134X1922

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N7K5, Trefas 380–480 V AC
Standard IP66/UL-typ 4X
Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Profibus DP V1
ram storlek: MH3

Modellkod: FCP106N7K5T4C66H1FSXXA00

Produktinformation

Bruttovikt 9.3 kg
Nettovikt 9 kg
Volym 25.8 l
EAN 5710108080259

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FCP VLT® DriveMotor FCP
Serie 106 106
Effekt storlek N7K5 7.5 kW /10 HP
Spänning T4 Trefas 380–480 V AC
Kapsling C66 Standard IP66/UL-typ 4X
RFI-filter H1 Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Fläkttillval F Med fläkt
Specialversion SXX Senaste vers. standard prog.v.
Tillval A0 Profibus DP V1
Minnesmodul 0 Minnesmodul
Kapslingsstorlek MH3 MH3
Typkod del 1 FCP106N7K5T4C66H1FSXXA00
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FCP106N7K5T4C66H1FSXXA00
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality