FCP106NK75T4C66H1FSXXA00
134X1915
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_NK75, Trefas 380–480 V AC
Standard IP66/UL-typ 4X
Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Profibus DP V1
ram storlek: MH1
Modellkod:
FCP106NK75T4C66H1FSXXA00
VLT® DriveMotor FCP 106 är en fristående frekvensomriktare
som kan monteras på alla induktions- eller
permanentmagnetmotorer av standardtyp.
VLT® DriveMotor FCP 106 ger effektiv styrning av
motorer i intervallet 0,55–7,5 kW och har en rad
olika integrerade standardfunktioner för pumpar och fläktar.
Obs! Beställ FCP 106 adapterplatta eller FCP 106
väggmonteringsplatta separat som tillbehör.