FCP106NK55T4C66H1FSXXA00

134X1914

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_NK55, Trefas 380–480 V AC
Standard IP66/UL-typ 4X
Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Profibus DP V1
ram storlek: MH1

Modellkod: FCP106NK55T4C66H1FSXXA00

Produktinformation

Bruttovikt 4.7 kg
Nettovikt 4.4 kg
Volym 18.98 l
EAN 5710108080174

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FCP VLT® DriveMotor FCP
Serie 106 106
Effekt storlek NK55 0.55 kW /0.75 HP
Spänning T4 Trefas 380–480 V AC
Kapsling C66 Standard IP66/UL-typ 4X
RFI-filter H1 Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Fläkttillval F Med fläkt
Specialversion SXX Senaste vers. standard prog.v.
Tillval A0 Profibus DP V1
Minnesmodul 0 Minnesmodul
Kapslingsstorlek MH1 MH1
Typkod del 1 FCP106NK55T4C66H1FSXXA00
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Anläggning från Orderline E401
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FCP106NK55T4C66H1FSXXA00

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality