ISD510AT03C8D6E54FS1ECSXXTF084SXN24BSXSX

134X1495

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avancerad,
Moment,
3,8 Nm, 600 V mellankretsspänning,
IP54,
ST återkoppl. 17-bit,
EtherCAT, Standard,
Safe Torque Off, 84 mm,
Standard, Nom. varvtal 2400 v/m,
Med broms, Standardaxel,
Utan tätning, Standard
Other options according to:
ISD510AT03C8D6E54FS1ECSXXTF084SXN24BSXSX

Modellkod: ISD510AT03C8D6E54FS1ECSXXTF084SXN24BSXSX

Produktinformation

Bruttovikt 7.9 kg
Nettovikt 7.6 kg
Volym 0 l
EAN 5710108076030

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp ISD VLT® Integrated Servo Drive
Produktvariant 510 510
Maskinvarukonfiguration A Avancerad
Frekvensomriktarmoment T Moment
Moment 03C8 3,8 Nm
Likspänning D6 600 V mellankretsspänning
Frekvensomriktarkapsling E54 IP54
Frekvensomriktaråterkoppling FS1 ST återkoppl. 17-bit
Bussystem EC EtherCAT
Firmware SXX Standard
Säkerhet T Safe Torque Off
Flänsstorlek F084 84 mm
Flänstyp SX Standard
Motorvarvtal N24 Nom. varvtal 2400 v/m
Mekanisk broms B Med broms
Motoraxel S Standardaxel
Motortätning X Utan tätning
Ytbehandling SX Standard
Typkod del 1 ISD510AT03C8D6E54FS1ECSXX
Typkod del 2 TF084SXN24BSXSX
Modellkod01 ISD510AT03C8D6E54FS1ECSXX
Modellkod02 TF084SXN24BSXSX
Beräknad nettovikt [kg] 7.6
Beräknad bruttovikt [kg] 7.9
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality