OGDHK214K131352L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX

134U8184

OGDHK214K131352L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienisk, max. 2,3 kW (V210),
14,13, 35 mm, Rostfritt stål,
Utan CSA/UL, Horis., ansl. upp el. ner, Utan broms,
Motor+kon.+ans., ej kabel

Modellkod: OGDHK214K131352L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX

Produktinformation

Bruttovikt 25 kg
Nettovikt 24 kg
Volym 0.546 hl
EAN 5710108042240

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariant H Hygienisk
Växeltyp K Vinkelväxel
Storlek 2 V210
Utväxlingsförhållande 14K13 14,13
Design på drivaxel 1 Ihålig axel
Storlek på drivaxel 35 35 mm
Drivaxelns material 2 Rostfritt stål
Motorstorlek L06 max. 2,3 kW (V210)
Reserverad RX RX Reserverad X
Motoranslutning S2 Motor+kon.+ans., ej kabel
Placering av anslutning 1 Ovansida
Installationsposition P2 Horis., ansl. upp el. ner
Ytbehandling A Aseptisk
RAL-färgkod 9010 Standardvit
Smörjmedel H1 Matolja
Broms BXXX Utan broms
CSA/UL X Utan CSA/UL
Reserverad A X Reserverad A
Reserverad B X Reserverad B
Reserverad C X Reserverad C
Typkod del 1 OGDHK214K131352L06RXS21P2
Typkod del 2 A9010H1BXXXXXXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 OGDHK214K131352L06RXS21P2
Modellkod02 A9010H1BXXXXXXX
Beräknad bruttovikt [kg] 25
Beräknad nettovikt [kg] 24
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality