OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX

134U8079

OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienisk, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 40 mm, Rostfritt stål,
Utan CSA/UL, Vertikal, motor upp, Utan broms,
Motor+kon.+ans., ej kabel

Modellkod: OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX

Produktinformation

Bruttovikt 26 kg
Nettovikt 25 kg
Volym 0.546 hl
EAN 5710108041199

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariant H Hygienisk
Växeltyp K Vinkelväxel
Storlek 2 V210
Utväxlingsförhållande 31K13 31,13
Design på drivaxel 1 Ihålig axel
Storlek på drivaxel 40 40 mm
Drivaxelns material 2 Rostfritt stål
Motorstorlek L06 max. 2,3 kW (V210)
Reserverad RX RX Reserverad X
Motoranslutning S2 Motor+kon.+ans., ej kabel
Placering av anslutning 1 Ovansida
Installationsposition P3 Vertikal, motor upp
Ytbehandling A Aseptisk
RAL-färgkod 9010 Standardvit
Smörjmedel H1 Matolja
Broms BXXX Utan broms
CSA/UL X Utan CSA/UL
Reserverad A X Reserverad A
Reserverad B X Reserverad B
Reserverad C X Reserverad C
Typkod del 1 OGDHK231K131402L06RXS21P3
Typkod del 2 A9010H1BXXXXXXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 OGDHK231K131402L06RXS21P3
Modellkod02 A9010H1BXXXXXXX
Beräknad bruttovikt [kg] 26
Beräknad nettovikt [kg] 25
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality