OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX

134U8074

OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
14,13, 40 mm, Rostfritt stål,
Utan CSA/UL, Horis., ansl. upp el. ner, 180V DC-broms (400V AC),
Anslutningsbox

Modellkod: OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX

Produktinformation

Bruttovikt 27 kg
Nettovikt 26 kg
Volym 0.546 hl
EAN 5710108041151

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariant S Standard
Växeltyp K Vinkelväxel
Storlek 2 V210
Utväxlingsförhållande 14K13 14,13
Design på drivaxel 1 Ihålig axel
Storlek på drivaxel 40 40 mm
Drivaxelns material 2 Rostfritt stål
Motorstorlek L06 max. 2,3 kW (V210)
Reserverad RX RX Reserverad X
Motoranslutning TB Anslutningsbox
Placering av anslutning 1 Ovansida
Installationsposition P2 Horis., ansl. upp el. ner
Ytbehandling A Aseptisk
RAL-färgkod 9010 Standardvit
Smörjmedel H1 Matolja
Broms B180 180V DC-broms (400V AC)
CSA/UL X Utan CSA/UL
Reserverad A X Reserverad A
Reserverad B X Reserverad B
Reserverad C X Reserverad C
Typkod del 1 OGDSK214K131402L06RXTB1P2
Typkod del 2 A9010H1B180XXXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 OGDSK214K131402L06RXTB1P2
Modellkod02 A9010H1B180XXXX
Beräknad bruttovikt [kg] 27
Beräknad nettovikt [kg] 26
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Anläggning från Orderline E102
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality