FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXA6

134U2997

Frekvensomformare
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
2,2 kW/3,0 hk, Trefas 380–480 V AC
IP20/Chassi, EMC Cat C1 (200 V)/C2 (400 V)
Bromschopper, Ingen display
Ytbehandlat kretskort, Inget nättillval
Inbyggt CAN Open
ram storlek: K1
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXA6

Produktinformation

Bruttovikt 3.29 kg
Nettovikt 2.86 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107990160

VLT® Midi Drive FC 280

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Effektstorlek P2K2 2,2 kW/3,0 hk
Spänning T4 Trefas 380–480 V AC
Kapsling E20 IP20/Chassi
RFI-filter H1 EMC Cat C1 (200 V)/C2 (400 V)
Broms och stopp B Bromschopper
Display X Ingen display
Ytbehandling C Ytbehandlat kretskort
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Ingen anpassning
Anpassning B X Ingen anpassning
Specialversion SXXX Senaste versionen
Språkpaket för programvara X Standardspråkpaket
Styrkort A6 Inbyggt CAN Open
Kapslingsstorlek K1 K1
Typkod del 1 FC-280P2K2T4E20H1BXC
Typkod del 2 XXXSXXXXA6
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Beräknad bruttovikt [kg] 2.8
Beräknad nettovikt [kg] 2.5
Intermittent ström (HO) [A] 8.5
Intermittent ström (HO) [A] 8.5
Kontinuerlig ström (HO) [A] 5.3
Kontinuerlig ström (HO) [A] 4.8
Effektförlust HO [W] 74
kVA 3.7
Effekt 160 % (HO) [KW] 2.2
Höjd [mm] 210
Bredd utan tillval C [mm] 75
Djup [mm] 168
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-280P2K2T4E20H1BXC
Modellkod02 XXXSXXXXA6
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality