134L3070
Frekvensomformare
FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXALB2CXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
(PK75) 0,75 kW/1,0 hk,
Trefas, 380–500 V AC,(E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (C1)
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A2
PROFINET MCA 120, MCB-112 PTC-termistorkort
Inget C1-tillval, MCB-107 24 V DC-backup
ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® AutomationDrive representerar ett enhetstänkande som innebär att enenda enhet ska kunna styra alla operationer, allt från grundläggandefunktioner till servoliknande tillämpningar hos alla maskiner ellerproduktionslinjer.