LD-302P37KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0580

Frekvensomformare
LD-302P37KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Lift Drive LD-302
(P37K) 37 kW/50 hk,
Trefas, 380–400 V AC,(E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (C1)
Bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Lift Drive
ram storlek: C4
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: LD-302P37KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 54.43 Kilogram
Nettovikt 51.34 Kilogram
Volym 225.241 Liter
EAN 5710107757282

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp LD- Lift Drive LD-
Serie 302 302
Märkeffekt P37K (P37K) 37 kW/50 hk
Faser T Trefas
Nätspänning A 380–400 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp B Bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion S018 Lift Drive
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO C4 MCO-305 (SyncPos)
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara 16 MCO-361 Lift Controller
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek C4 C4
Typkod del 1 LD-302P37KTAE20H1BGX
Typkod del 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Produkt Katalog NO_VIEW INGEN VISNING
Effekt 180% (HO) [KW] 37 37
Höjd [mm] 660,0 660,0
Bredd utan tillval C [mm] 370,0 370,0
Djup [mm] 333,0 333,0
Djup med tillval A/B [mm] 333,0 333,0
kVA 52 52
Calculated Gross Weight [kg] 54.43
Calculated Net Weight [kg] 51.34
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 LD-302P37KTAE20H1BGX
Modellkod02 XXXS018XAXBXC4X16DX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality