LD-302P18KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0577

Frekvensomformare
LD-302P18KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
(P18K) 18,5 kW/25 hk, Trefas
380–400 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (C1)
Bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Lift Drive
ram storlek: B4
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: LD-302P18KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Produktinformation

Bruttovikt 22.3 kg
Nettovikt 21.34 kg
Volym 144.67 l
EAN 5710107757251

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktöversikt (brytare) LD_ Lift Drive
Produktgrupp LD- Lift Drive LD-
Serie 302 302
Märkeffekt P18K (P18K) 18,5 kW/25 hk
Faser T Trefas
Nätspänning A 380–400 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp B Bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion S018 Lift Drive
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO C4 MCO-305 (SyncPos)
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara 16 MCO-361 Lift Controller
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek B4 B4
Typkod del 1 LD-302P18KTAE20H1BGX
Typkod del 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Produkt Katalog NO_VIEW INGEN VISNING
Effekt 160 % (HO) [KW] 18.5
Höjd [mm] 516,0
Bredd utan tillval C [mm] 229,0
Djup [mm] 242,0
Djup med tillval A/B [mm] 242,0
kVA 24.2
Kontinuerlig ström (HO) [A] 35
Intermittent ström (HO) [A] 56
Beräknad bruttovikt [kg] 22.3
Beräknad nettovikt [kg] 21.34
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Anläggning från Orderline B901
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 LD-302P18KTAE20H1BGX
Modellkod02 XXXS018XAXBXC4X16DX

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality