134H6953
Frekvensomformare
LD-302P7K5TAE55H1BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
(P7K5) 7,5 kW/10 hk
Trefas 380–400 V AC (E55) IP55/Typ 12
RFI-klass A1/B (C1)
Bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning Inget nättillval
Lift Drive
ram storlek: A5
Inget A-tillval Inget B-tillval
Inget C1-tillval Inget D-tillval
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® AutomationDrive representerar ett enhetstänkande som innebär att enenda enhet ska kunna styra alla operationer, allt från grundläggandefunktioner till servoliknande tillämpningar hos alla maskiner ellerproduktionslinjer.