FCD302P1K5T4W66H1X1XMFCXXXXXALBXXXXXXDX

134H2774

FCD302P1K5T4W66H1X1XMFCXXXXXALBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,5 kW/2,0 hk, 380–480VAC (trefas),Std., vit IP66/NEMA4X,
RFI-klass A1/C2, Ingen broms, Fullständig, liten fristå., Inga fästen,
Metriska gängor, Servicebryt. på motorsidan, Med displayanslutning

Modellkod: FCD302P1K5T4W66H1X1XMFCXXXXXALBXXXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 8.81 Kilogram
Nettovikt 8.08 Kilogram
Volym 39.938 Liter
EAN 5710107678679

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FCD VLT® DecentralDrive FCD
VLT-serie 302 302
Märkeffekt P1K5 1,5 kW/2,0 hk
Nätspänning T4 380–480VAC (trefas)
Kapsling W66 Std., vit IP66/NEMA4X
RFI-filter H1 RFI-klass A1/C2
Broms X Ingen broms
Maskinvarukonfiguration 1 Fullständig, liten fristå.
Fästen X Inga fästen
Gängor M Metriska gängor
Brytartillval F Servicebryt. på motorsidan
Display C Med displayanslutning
Givarkontakter X Inga givarkontakter
Motorkontakt X Ingen motorkontakt
Nätkontakt X Ingen nätkontakt
Fältbusskontakt X Ingen fältbusskontakt
Reserverad X Reserverad
A-tillval AL Profinet
B-tillval BX Inget B-tillval
Reserverad för programvara XXXXX Reserverad för prog.v.
D-tillval DX Inget tillval
FCD302 Kapslingsstorlek MF1 (MF1) MF1
Typkod del 1 FCD302P1K5T4W66H1X1XMFCXXXXX
Typkod del 2 ALBXXXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 10.1
Calculated Net Weight [kg] 9.8
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FCD302P1K5T4W66H1X1XMFCXXXXX
Modellkod02 ALBXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality