ISD510ST01C5D6E67FRXPNSXXTF076C0N46XKSSX

132X9488

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Standard,
Moment,
1,5 Nm, 600 V mellankretsspänning,
IP67,
Resolver,
PROFINET, Standard,
Safe Torque Off, 76 mm,
Anpassad version, Nom. varvtal 4600 v/m,
Utan broms, Fabriksmonterad kil,
Med tätning, Standard
Other options according to:
ISD510ST01C5D6E67FRXPNSXXTF076C0N46XKSSX

Modellkod: ISD510ST01C5D6E67FRXPNSXXTF076C0N46XKSSX

Produktinformation

Bruttovikt 5.05 kg
Nettovikt 4.75 kg
Volym 0 l
EAN 5715253247526

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp ISD VLT® Integrated Servo Drive
Produktvariant 510 510
Maskinvarukonfiguration S Standard
Frekvensomriktarmoment T Moment
Moment 01C5 1,5 Nm
Likspänning D6 600 V mellankretsspänning
Frekvensomriktarkapsling E67 IP67
Frekvensomriktaråterkoppling FRX Resolver
Bussystem PN PROFINET
Firmware SXX Standard
Säkerhet T Safe Torque Off
Flänsstorlek F076 76 mm
Flänstyp C0 Anpassad version
Motorvarvtal N46 Nom. varvtal 4600 v/m
Mekanisk broms X Utan broms
Motoraxel K Fabriksmonterad kil
Motortätning S Med tätning
Ytbehandling SX Standard
Typkod del 1 ISD510ST01C5D6E67FRXPNSXX
Typkod del 2 TF076C0N46XKSSX
Modellkod01 ISD510ST01C5D6E67FRXPNSXX
Modellkod02 TF076C0N46XKSSX
Beräknad nettovikt [kg] 4.75
Beräknad bruttovikt [kg] 5.05
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality