ISD510AT06C0D6E67FS1PLSXXTF108SXN30XSSSX

132X6789

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avancerad,
Moment,
6,0 Nm, 600 V mellankretsspänning,
IP67,
ST återkoppl. 17-bit,
POWERLINK, Standard,
Safe Torque Off, 108 mm,
Standard, Nom. varvtal 3000 v/m,
Utan broms, Standardaxel,
Med tätning, Standard
Other options according to:
ISD510AT06C0D6E67FS1PLSXXTF108SXN30XSSSX

Modellkod: ISD510AT06C0D6E67FS1PLSXXTF108SXN30XSSSX

Produktinformation

Bruttovikt 10.3 kg
Nettovikt 10 kg
Volym 0 l
EAN 5715253218175

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp ISD VLT® Integrated Servo Drive
Produktvariant 510 510
Maskinvarukonfiguration A Avancerad
Frekvensomriktarmoment T Moment
Moment 06C0 6,0 Nm
Likspänning D6 600 V mellankretsspänning
Frekvensomriktarkapsling E67 IP67
Frekvensomriktaråterkoppling FS1 ST återkoppl. 17-bit
Bussystem PL POWERLINK
Firmware SXX Standard
Säkerhet T Safe Torque Off
Flänsstorlek F108 108 mm
Flänstyp SX Standard
Motorvarvtal N30 Nom. varvtal 3000 v/m
Mekanisk broms X Utan broms
Motoraxel S Standardaxel
Motortätning S Med tätning
Ytbehandling SX Standard
Typkod del 1 ISD510AT06C0D6E67FS1PLSXX
Typkod del 2 TF108SXN30XSSSX
Modellkod01 ISD510AT06C0D6E67FS1PLSXX
Modellkod02 TF108SXN30XSSSX
Beräknad nettovikt [kg] 10
Beräknad bruttovikt [kg] 10.3
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality