MSD510SDM511SAF1C005AD6E20FM1PLSXXTXXXXX

132N0900

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
MSD 510 Servo Drive Module 511
Servofrekv.omr. m en axel Kapslingsstorlek 1, 50 mm
(005A) 5 A RMS nom. ström
600 V mellankretsspänning IP20
BiSS MT återk. 17-bit
POWERLINK Standard
Safe Torque Off

Modellkod: MSD510SDM511SAF1C005AD6E20FM1PLSXXTXXXXX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 4.4 Kilogram
Nettovikt 3.9 Kilogram
EAN 5715253047003

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp MSD510 VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
Produktvariant SDM511 MSD 510 Servo Drive Module 511
Variant av frekvensomriktare SA Servofrekv.omr. m en axel
Kapslingsstorlek F1 Kapslingsstorlek 1, 50 mm
Strömmärkdata C005A (005A) 5 A RMS nom. ström
Likspänning D6 600 V mellankretsspänning
Frekvensomriktarkapsling E20 IP20
Frekvensomriktaråterkoppling FM1 BiSS MT återk. 17-bit
Bussystem PL POWERLINK
Firmware SXX Standard
Säkerhet T Safe Torque Off
Reserverad A XXX reserverad
Reserverad B XX reserverad
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Typkod del 1 MSD510SDM511SAF1C005AD6E20FM1
Typkod del 2 PLSXXTXXXXX
Modellkod01 MSD510SDM511SAF1C005AD6E20FM1
Modellkod02 PLSXXTXXXXX
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Calculated Gross Weight [kg] 4.4
Calculated Net Weight [kg] 3.9
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality