FC-021P15KT4E20HXBXCXXXSXXX

132L9701

Frekvensomformare
FC-021P15KT4E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
(P15K) 15 kW/20 hk, Trefas
380–480 V AC, (E20) IP20/Chassi
Utan RFI-filter
Bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Inget nättillval
M4-KAPSLING
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-021P15KT4E20HXBXCXXXSXXX

Produktinformation

Bruttovikt 6.3 kg
Nettovikt 6 kg
Volym 0 l
EAN 5715253003979

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® Micro Drive FC-
Frekvensomriktarserie 021 21
Märkeffekt P15K (P15K) 15 kW/20 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter HX Utan RFI-filter
Broms – säkerhetsstopp B Bromschopper
LCP X Utan lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort C Förstärkt ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Kapslingsstorlek M4 M4-KAPSLING
Typkod del 1 FC-021P15KT4E20HXBXCXXXSXXX
Modellkod01 FC-021P15KT4E20HXBXCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Beräknad bruttovikt [kg] 6.3
Beräknad nettovikt [kg] 6
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality