132L9694
Frekvensomformare
FC-021P2K2T4E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
(P2K2) 2,2 kW/3,0 hk, Trefas
380–480 V AC, (E20) IP20/Chassi
Utan RFI-filter
Bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Inget nättillval
M2-KAPSLING
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® Micro Drive är avsedd för allmänt bruk och kan styra växelströmsmotorer på upp till 22 kW. Det är en liten frekvensomformare med maximal styrka och pålitlighet. VLT® Micro Drive tillverkas med miljön i åtanke och den uppfyller kraven i RoHS-direktivet.
Obs! Beställ LCP-displayen separat som tillbehör.