FC-021P1K5T4S20HXXXCXXXSXXX

132L9691

Frekvensomformare
FC-021P1K5T4S20HXXXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
(P1K5) 1,5 kW/2,0 hk, Trefas
380–480 V AC, IP20/Ch,f. kapsl. minska
Utan RFI-filter
Utan bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Inget nättillval
M1-KAPSLING
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-021P1K5T4S20HXXXCXXXSXXX

Produktinformation

Bruttovikt 1.4 kg
Nettovikt 1.1 kg
Volym 0 l
EAN 5715253003870

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® Micro Drive FC-
Frekvensomriktarserie 021 21
Märkeffekt P1K5 (P1K5) 1,5 kW/2,0 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling S20 IP20/Ch,f. kapsl. minska
RFI-filter HX Utan RFI-filter
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
LCP X Utan lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort C Förstärkt ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Kapslingsstorlek M1 M1-KAPSLING
Typkod del 1 FC-021P1K5T4S20HXXXCXXXSXXX
Modellkod01 FC-021P1K5T4S20HXXXCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Beräknad bruttovikt [kg] 1.4
Beräknad nettovikt [kg] 1.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality