132L9683
Frekvensomformare
FC-021PK75S2E20HXXXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
(PK75) 0,75 kW/1,0 hk, Enfas
200–240 V AC, (E20) IP20/Chassi
Utan RFI-filter
Utan bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Inget nättillval
M1-KAPSLING
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® Micro Drive är avsedd för allmänt bruk och kan styra växelströmsmotorer på upp till 22 kW. Det är en liten frekvensomformare med maximal styrka och pålitlighet. VLT® Micro Drive tillverkas med miljön i åtanke och den uppfyller kraven i RoHS-direktivet.
Obs! Beställ LCP-displayen separat som tillbehör.