132L6138
iC2-Micro,Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA3N04-37A0E20F2-000060942
3~,380-480 V AC
37.0 A,18.5 kW/25 HP,
IP20/öppen typ
C2,Bromschopper,
ram storlek: MA05a
Andra alternativ enligt modellkod
Denna kompakta frekvensomriktare för allmänna ändamål passar perfekt för
en mängd olika industriella tillämpningar och HVAC-tillämpningar. Den
presterar med oöverträffad tillförlitlighet även i komplexa
tillämpningar. iC2-Micro erbjuder användarvänlighet, koncentrerad
funktionalitet och enkel driftsättning, allt i ett och samma kraftfulla
och kompakta paket.