IC2-30FA3N04-15A5E20F2+ACBC

132L6135

iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA3N04-15A5E20F2+ACBC
3~ 380-480 V AC
15.5 A 7.5 kW/10 HPIP20/öppen typ
C2 Bromschopper
ram storlek: MA03a
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: IC2-30FA3N04-15A5E20F2+ACBC
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 3.9 Kilogram
Nettovikt 3.1 Kilogram
EAN 5714853456772

 

Produktserier +DAMI iC2-Micro
Produktserier IC2-30 iC2-30
Produkttyp FA Frekv.omriktare, luftkyld
Nätspänning 04 380-480 V AC
Strömmärkdata -15A5 15.5 A
Märkeffekt 7K5 7.5 kW/10 HP
Kapslingsklass E20 IP20/öppen typ
EMC-nivå F2 C2
Bromschopper +ACBC Bromschopper
ID för anpassningspaket +EAXXXXXX Ingen anpassning
Produktens programvaru-ID +ECXXX Senaste versionen
Rambeteckning MA03A MA03a
Modellkod01 IC2-30FA3N04-15A5E20F2
Modellkod02 +ACBC
Calculated Gross Weight [kg] 3.3
Calculated Net Weight [kg] 3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Typkod del 1 IC2-30FA3N04-15A5E20F2
Typkod del 2 -000060939
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
DrivePro category EXCH Utbytesenheter
Funktion 3N 3~
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Product View (Switch) GLBL Global (standard)
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-15A5E20F2 IC2-30FA3N04-15A5E20F2
Salescode part 2 +ACBC +ACBC

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality