IC2-30FA3N04-12A0E20F2+ACBC

132L6134

iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA3N04-12A0E20F2+ACBC
3~ 380-480 V AC
12.0 A 5.5 kW/7.5 HPIP20/öppen typ
C2 Bromschopper
ram storlek: MA03a
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: IC2-30FA3N04-12A0E20F2+ACBC
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 3.9 Kilogram
Nettovikt 3.1 Kilogram
EAN 5714853456765

 

Produktserier +DAMI iC2-Micro
Produktserier IC2-30 iC2-30
Produkttyp FA Frekv.omriktare, luftkyld
Nätspänning 04 380-480 V AC
Strömmärkdata -12A0 12.0 A
Märkeffekt 5K5 5.5 kW/7.5 HP
Kapslingsklass E20 IP20/öppen typ
EMC-nivå F2 C2
Bromschopper +ACBC Bromschopper
ID för anpassningspaket +EAXXXXXX Ingen anpassning
Produktens programvaru-ID +ECXXX Senaste versionen
Rambeteckning MA03A MA03a
Modellkod01 IC2-30FA3N04-12A0E20F2
Modellkod02 +ACBC
Calculated Gross Weight [kg] 3.3
Calculated Net Weight [kg] 3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Typkod del 1 IC2-30FA3N04-12A0E20F2
Typkod del 2 -000060938
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Funktion 3N 3~
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Product View (Switch) GLBL Global (standard)
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-12A0E20F2 IC2-30FA3N04-12A0E20F2
Salescode part 2 +ACBC +ACBC

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality