7DP-038550-000059289

132L5252

NXP03855-A0N0NSG-A1A2B20000+FL21+DLSE
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 385 A,IP00
Alfanumerisk display
inget EMC-skydd
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Svenska
Kapsling 10
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP03855-A0N0NSG-A1A2B20000+FL21+DLSE

Produktinformation

Bruttovikt 124 kg
Nettovikt 123 kg
Volym 0 l
EAN 5714853447640

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0385 385 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer N inget EMC-skydd
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning N 6-puls, u. drossel f. res.enh.
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C B2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E 00 Inget tillval
Språkpaket för firmware +FL21 UK, FI, SE, DK, DE: Norden
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLSE Svenska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR10 Kapsling 10
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-038550
Typkod del 2 -000059289
Försäljningstext FR1003855-0N
Modellkod01 NXP03855-A0N0NSG-
Modellkod02 A1A2B20000
Modellkod03 +FL21
Modellkod05 +DLSE
Beräknad nettovikt [kg] 123
Beräknad bruttovikt [kg] 124
Motoreffekt låg överbel. [kW] 200
Motoreffekt hög överbel. [kW] 160
Mått BxHxD [mm] 500X1165X506
Kontinuerlig ström (NO) [A] 385
Kontinuerlig ström (HO) [A] 300
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod 7DP-038550
kontrollera om fullständig OK
Salescode part 2 A1A2B20000
Help Counter 1
Anläggning från Orderline D801
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality