Produktöversikt (brytare) |
GLBL |
Global (standard) |
|
Produktgrupp |
NXP |
NXP – produktområde |
|
Anpassad omriktare |
+BM26 |
Vacon mörkgrå NXP |
|
Mekanisk modifiering |
S |
Standard luftkyld omriktare |
|
Nätspänning |
6- |
525–690 V AC (640–1100 V DC) |
|
Current (Ström) |
0062 |
62 A |
|
Manöverpanel |
A |
Alfanumerisk display |
|
Kapsling |
5 |
IP54/NEMA12 |
|
EMC-emissionsnivåer |
T |
IEC61800-3 för IT-nätverk |
|
Bromschopper |
1 |
Integrerad bromschopper |
|
Elektrisk anpassning |
S |
Standard 6-puls med drossel |
|
Kortmodifieringar |
V- |
Direktanslu. m. lackerade kort |
|
Förpackning |
+GSCB |
Kartongförpackning |
|
+W Garantitid |
+WT01 |
Garanti 12/18 månader (+WT01) |
|
Kabelförskruvni.plåt (tillval) |
+QGLC |
Genomföring (tum) |
|
Tillvalskortplats A |
A1 |
6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V |
|
Tillvalskortplats B |
AF |
(AF)STO, ATEX term. |
|
Tillvalskortplats C |
B2 |
(B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term. |
|
Tillvalskortplats D |
B4 |
(B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT |
|
Tillvalskortplats E |
D6 |
CAN-buss (galva. bortkoppling) |
|
Språkpaket för firmware |
+FL22 |
UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa |
|
Dokumentationsnivå |
+DQCK |
Användarhandbok (snabbguide) |
|
Dokumentation språk preferens |
+DLUK |
Engelska |
|
Inbyggd programvara |
+FNP02 |
Systemprogramv. NXP |
|
Programvarulicens |
NONE |
ingen programvarulicens |
|
Tillämpning |
+A000 |
Ingen specialapplikation |
|
Parameterinställning |
NONE |
ingen |
|
Motorparameter standard |
+LS50 |
Standardmotorfrekvens 50 Hz |
|
Märkningsalternativ |
+LPC1 |
inga extra etiketter |
|
Special-BoM-struktur |
+SPC0 |
Standard-BoM-konfiguration |
|
CE-godkännande |
+GACE |
CE-godkännande |
|
UL-godkänd |
+GAUL |
UL-godkännande |
|
RCM-godkännande |
|
+GACT |
|
Godkänd f marin miljö |
NONE |
inget marint godkännande |
|
KC-godkännande |
+GAKC |
Koreanskt godkännande |
|
Ukrainskt godkännande |
+GAUA |
Ukrainskt godkännande |
|
EAC-godkännande |
+GAEA |
EAC-godkännande |
|
Region |
-R00 |
Internationell (-R00) |
|
Chassistorlek |
FR08 |
Kapsling 08 |
|
Underordn. gruppidentifiering |
NONE |
(NONE)Normalkundbeställning |
|
Customer specific power variat |
NONE |
(NONE)Normal märkeffekt |
|
Typkod del 1 |
|
7DP-006265 |
|
Typkod del 2 |
|
-000058535 |
|
Försäljningstext |
|
FR0800626-5T |
|
Modellkod01 |
|
NXP00626-A5T1SSV- |
|
Modellkod02 |
|
A1AFB2B4D6 |
|
Beräknad nettovikt [kg] |
|
58 |
|
Beräknad bruttovikt [kg] |
|
59 |
|
Motoreffekt låg överbel. [kW] |
|
55 |
|
Motoreffekt hög överbel. [kW] |
|
45 |
|
Mått BxHxD [mm] |
|
288X758X344 |
|
Kontinuerlig ström (NO) [A] |
|
62 |
|
Kontinuerlig ström (HO) [A] |
|
52 |
|
ATEX Marking 1 |
|
ATEX: II (2) GD |
|
Produktkatalog |
NO_VIEW |
INGEN VISNING |
|
Prefix VXSNXLM |
|
7 |
|
Plattform VXSNXLM |
|
D |
|
Lagerkod |
|
7DP-006265 |
|
kontrollera om fullständig |
|
OK |
|
Salescode part 2 |
|
A1AFB2B4D6 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Leverantör |
ERR01 |
Kan inte fastställa leverantör |
|
Rekommenderad fabrik |
ERR01 |
Kan inte fastställa leverantör |
|
Recommended Plant |
|
ERR01 |
|