ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30BKXSX

132H4706

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avancerad,
Moment,
5,2 Nm, 600 V mellankretsspänning,
IP54,
MT återkoppl. 17-bit,
EtherCAT, Standard,
Safe Torque Off, 108 mm,
Standard, Nom. varvtal 3000 v/m,
Med broms, Fabriksmonterad kil,
Utan tätning, Standard
Other options according to:
ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30BKXSX

Modellkod: ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30BKXSX

Produktinformation

Bruttovikt 9.7 kg
Nettovikt 9.4 kg
Volym 18.664 dm3
EAN 5714853337323

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp ISD VLT® Integrated Servo Drive
Produktvariant 510 510
Maskinvarukonfiguration A Avancerad
Frekvensomriktarmoment T Moment
Moment 05C2 5,2 Nm
Likspänning D6 600 V mellankretsspänning
Frekvensomriktarkapsling E54 IP54
Frekvensomriktaråterkoppling FM1 MT återkoppl. 17-bit
Bussystem EC EtherCAT
Firmware SXX Standard
Säkerhet T Safe Torque Off
Flänsstorlek F108 108 mm
Flänstyp SX Standard
Motorvarvtal N30 Nom. varvtal 3000 v/m
Mekanisk broms B Med broms
Motoraxel K Fabriksmonterad kil
Motortätning X Utan tätning
Ytbehandling SX Standard
Typkod del 1 ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXX
Typkod del 2 TF108SXN30BKXSX
Modellkod01 ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXX
Modellkod02 TF108SXN30BKXSX
Beräknad nettovikt [kg] 9.4
Beräknad bruttovikt [kg] 9.7
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality