MCD60160CT5S2X00CV1

132H2230

MCD60160CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Utan förbikopplingskontaktor
160 A Trefas 200-525 V AC
Kapslingsstorlek 2 IP00
Styrspänning: 24 VAC/VDC
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: MCD60160CT5S2X00CV1
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 12.2 Kilogram
Nettovikt 12.2 Kilogram
Volym 59.4 Liter
EAN 5714853310272

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp MCD MCD Soft Starter-serien
MCD-serien 6 600-serien
Strömmärkdata 0160 160 A
Förbikoppling C Utan förbikopplingskontaktor
Faser T Trefas
Nätspänning 5 Trefas 200-525 V AC
Kapsling S2 Kapslingsstorlek 2
Reserverad X Reserverad
IP-klassificering 00 IP00
Styrspänning CV1 24 VAC/VDC
Typkod del 1 MCD60160CT5S2X00CV1
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 MCD60160CT5S2X00CV1
Calculated Gross Weight [kg] 13.5
Calculated Net Weight [kg] 12.7
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality