MCD60160CT5S2X00CV2

132H2224

MCD60160CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Utan förbikopplingskontaktor
160 A Trefas 200-525 V AC
Kapslingsstorlek 2 IP00
Styrspänning: 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: MCD60160CT5S2X00CV2
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 12.2 Kilogram
Nettovikt 12.2 Kilogram
Volym 59.4 Liter
EAN 5714853310210

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp MCD MCD Soft Starter-serien
MCD-serien 6 600-serien
Strömmärkdata 0160 160 A
Förbikoppling C Utan förbikopplingskontaktor
Faser T Trefas
Nätspänning 5 Trefas 200-525 V AC
Kapsling S2 Kapslingsstorlek 2
Reserverad X Reserverad
IP-klassificering 00 IP00
Styrspänning CV2 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Typkod del 1 MCD60160CT5S2X00CV2
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 MCD60160CT5S2X00CV2
Calculated Gross Weight [kg] 13.5
Calculated Net Weight [kg] 12.7
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality