7DP-000552-000005959

132H0804

NXP00055-A2H1SSV-A1AF0000EA+FL21+DPAP+DLFI

NXP00055-A2H1SSV-A1AF0000EA+FL21+DPAP+DLFI
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 5 A,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Finska
Kapsling 04
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP00055-A2H1SSV-A1AF0000EA+FL21+DPAP+DLFI

Produktinformation

Bruttovikt 6 kg
Nettovikt 5 kg
Volym 0 l
EAN 5714853294398

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0005 5 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-emissionsnivåer H IEC61800-3
Bromschopper 1 Integrerad bromschopper
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar V- Direktanslu. m. lackerade kort
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLC Genomföring (tum)
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B AF (AF)STO, ATEX term.
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E EA (EA)Advanced 2-port ethernet
Språkpaket för firmware +FL21 UK, FI, SE, DK, DE: Norden
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLFI Finska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR04 Kapsling 04
Märkeffekt 2K2 2,2 kW/3 hk
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-000552
Typkod del 2 -000005959
Försäljningstext FR0400055-2H
Modellkod01 NXP00055-A2H1SSV-
Modellkod02 A1AF0000EA
Modellkod03 +FL21
Modellkod05 +DPAP+DLFI
Beräknad nettovikt [kg] 5
Beräknad bruttovikt [kg] 6
Motoreffekt låg överbel. [kW] 2.2
Motoreffekt hög överbel. [kW] 1.5
Mått BxHxD [mm] 128X327X190
Kontinuerlig ström (NO) [A] 5.6
Kontinuerlig ström (HO) [A] 4.3
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DP-000552-118KZJ
Lagerkod 7DP-000552
kontrollera om fullständig OK
Salescode part 2 A1AF0000EA
Calculated Net Weight 5
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality