7DP-003852-000026351

132H0661

NXP00385-B2C1SSV-A1AFBE0000+FNP02V202+APSPQ082+DNOT

NXP00385-B2C1SSV-A1AFBE0000+FNP02V202+APSPQ082+DNOT
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 38 A,IP21/NEMA1
Ingen lokal manöverpanel
EMC C-klass
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (BE)SSI- och EnDat-pulsgivare
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 06
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP00385-B2C1SSV-A1AFBE0000+FNP02V202+APSPQ082+DNOT

Produktinformation

Bruttovikt 19.5 kg
Nettovikt 18.5 kg
Volym 0 l
EAN 5714853292639

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0038 38 A
Manöverpanel B Ingen lokal manöverpanel
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-emissionsnivåer C EMC C-klass
Bromschopper 1 Integrerad bromschopper
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar V- Direktanslu. m. lackerade kort
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLC Genomföring (tum)
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B AF (AF)STO, ATEX term.
Tillvalskortplats C BE (BE)SSI- och EnDat-pulsgivare
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E 00 Inget tillval
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DNOT Inga handböcker
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02V202 Systemfirmware NXP: fryst V202
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +APSPQ082 Tillämp.programvara SPQ082 NXP
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR06 Kapsling 06
Märkeffekt 18K 18,5 kW/25 hk
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-003852
Typkod del 2 -000026351
Försäljningstext FR0600385-2C
Modellkod01 NXP00385-B2C1SSV-
Modellkod02 A1AFBE0000
Modellkod03 +FNP02V202
Modellkod04 +APSPQ082
Modellkod05 +DNOT
Beräknad nettovikt [kg] 18.5
Beräknad bruttovikt [kg] 19.5
Motoreffekt låg överbel. [kW] 18.5
Motoreffekt hög överbel. [kW] 15
Mått BxHxD [mm] 195X557X237
Kontinuerlig ström (HO) [A] 31
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DP-003852-118MCN
Lagerkod 7DP-003852
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Anläggning från Orderline C201
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality