7DP-065050-000026554

132H0612

NXP06505-A0T0SSG-A1AFB8BLCI+GSNT+EMAR+SPXC

NXP06505-A0T0SSG-A1AFB8BLCI+GSNT+EMAR+SPXC
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 650 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V
D Slot: BL-kort i kortplats D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelska
Kapsling 11
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP06505-A0T0SSG-A1AFB8BLCI+GSNT+EMAR+SPXC

Produktinformation

Bruttovikt 379 kg
Nettovikt 378 kg
Volym 0 l
EAN 5714853292158

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0650 650 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSNT Utan emballage
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B AF (AF)STO, ATEX term.
Tillvalskortplats C B8 (B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V
Tillvalskortplats D BL BL-kort i kortplats D
Tillvalskortplats E CI (CI)Modbus/TCP
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö +EMAR Marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR11 Kapsling 11
Märkeffekt 355 355 kW/500 hk
Underordn. gruppidentifiering +SPXC (+SPXC)VEO sub-konfig, end. Su
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-065050
Typkod del 2 -000026554
Försäljningstext FR1106505-0T
Modellkod01 NXP06505-A0T0SSG-
Modellkod02 A1AFB8BLCI
Modellkod04 +GSNT
Modellkod05 +EMAR
Modellkod06 +SPXC
Beräknad nettovikt [kg] 378
Beräknad bruttovikt [kg] 379
Motoreffekt låg överbel. [kW] 355
Motoreffekt hög överbel. [kW] 315
Mått BxHxD [mm] 709X1206X503
Kontinuerlig ström (NO) [A] 650
Kontinuerlig ström (HO) [A] 590
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DP-065050-118DK9
Lagerkod 7DP-065050
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 378
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality