7DP-103050-000026551

132H0611

NXP10305-A0N0SSG-A1AF0000CP+FL23+GSNT+DLDE+SPXC

NXP10305-A0N0SSG-A1AF0000CP+FL23+GSNT+DLDE+SPXC
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 1030 A,IP00
Alfanumerisk display
inget EMC-skydd
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (CP)PROFINET
Manual: Tyska
2 x kapsling 10
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP10305-A0N0SSG-A1AF0000CP+FL23+GSNT+DLDE+SPXC

Produktinformation

Bruttovikt 477 kg
Nettovikt 476 kg
Volym 0 l
EAN 5714853292141

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 1030 1030 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer N inget EMC-skydd
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSNT Utan emballage
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B AF (AF)STO, ATEX term.
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E CP (CP)PROFINET
Språkpaket för firmware +FL23 UK,UK,DE,FR,IT: Västeuropa II
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLDE Tyska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR12 2 x kapsling 10
Märkeffekt 560 560 kW/750 hk
Underordn. gruppidentifiering +SPXC (+SPXC)VEO sub-konfig, end. Su
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-103050
Typkod del 2 -000026551
Försäljningstext FR1210305-0N
Modellkod01 NXP10305-A0N0SSG-
Modellkod02 A1AF0000CP
Modellkod03 +FL23
Modellkod04 +GSNT
Modellkod05 +DLDE
Modellkod06 +SPXC
Beräknad nettovikt [kg] 476
Beräknad bruttovikt [kg] 477
Motoreffekt låg överbel. [kW] 560
Motoreffekt hög överbel. [kW] 500
Mått BxHxD [mm] 2X(500X1165X506)
Kontinuerlig ström (NO) [A] 1030
Kontinuerlig ström (HO) [A] 920
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DP-103050-118H3L
Lagerkod 7DP-103050
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 476
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality