7DP-017060-000025386

132H0594

NXP01706-A0T0SSY-A1AFBHEAEA+GSNT+SPXC

NXP01706-A0T0SSY-A1AFBHEAEA+GSNT+SPXC
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 170 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (BH)3 temp.mätn.kanaler
D Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Engelska
Kapsling 09
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP01706-A0T0SSY-A1AFBHEAEA+GSNT+SPXC

Produktinformation

Bruttovikt 147 kg
Nettovikt 146 kg
Volym 0 l
EAN 5714853292028

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Current (Ström) 0170 170 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar Y- Standardskåp, lackerat
Förpackning +GSNT Utan emballage
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLC Genomföring (tum)
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B AF (AF)STO, ATEX term.
Tillvalskortplats C BH (BH)3 temp.mätn.kanaler
Tillvalskortplats D EA (EA)Advanced 2-port ethernet
Tillvalskortplats E EA (EA)Advanced 2-port ethernet
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR09 Kapsling 09
Märkeffekt 160 160 kW/250 hk
Underordn. gruppidentifiering +SPXC (+SPXC)VEO sub-konfig, end. Su
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-017060
Typkod del 2 -000025386
Försäljningstext FR0901706-0T
Modellkod01 NXP01706-A0T0SSY-
Modellkod02 A1AFBHEAEA
Modellkod04 +GSNT
Modellkod06 +SPXC
Beräknad nettovikt [kg] 146
Beräknad bruttovikt [kg] 147
Motoreffekt låg överbel. [kW] 160
Motoreffekt hög överbel. [kW] 132
Mått BxHxD [mm] 480X1150X362
Kontinuerlig ström (NO) [A] 170
Kontinuerlig ström (HO) [A] 144
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DP-017060-118EVQ
Lagerkod 7DP-017060
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 146
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality