132H0592
NXP04166-A0N0SSG-A1A3BHEAEA+GSNT+SPXC
NXP04166-A0N0SSG-A1A3BHEAEA+GSNT+SPXC
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 416 A,IP00
Alfanumerisk display
inget EMC-skydd
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (BH)3 temp.mätn.kanaler
D Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Engelska
Kapsling 10
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Andra alternativ enligt modellkod
VACON® NX-familjen med luftkylda och vätskekylda frekvensomriktare är konstruerad för ett brett urval av krävande industriella tillämpningar.
Den omfattar väggmonterade frekvensomriktare, kapslade frekvensomriktare och systemfrekvensomriktare inom ett effektområde på 0,55 kW–5,3 MW.
Vätskekylda varianter passar bra för tillämpningar där luftkvaliteten är viktig, utrymmet är begränsat och där effektiv värmeöverföring krävs.
VACON® NX-omriktarna erbjuder maximal motorstyrningsprestanda och dynamik för både enaxlade maskiner och frekvensomriktarsystem.
Tack vare konfigurerbara I/O och fältbussar kan alla slags anslutningsbehov uppfyllas. Du kan specialanpassa omriktarens funktioner för att uppnå kostnadsbesparingar och mer djupgående maskinintegration.