7DP-145050-000021928

132H0587

NXP14505-A0N0SSG-A1AF0000E9+FL24+GSNT+DLPL+SPXC

NXP14505-A0N0SSG-A1AF0000E9+FL24+GSNT+DLPL+SPXC
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 1450 A,IP00
Alfanumerisk display
inget EMC-skydd
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Polska
Kapsling 13
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP14505-A0N0SSG-A1AF0000E9+FL24+GSNT+DLPL+SPXC

Produktinformation

Bruttovikt 1035 kg
Nettovikt 1034 kg
Volym 0 l
EAN 5714853291953

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 1450 1450 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer N inget EMC-skydd
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSNT Utan emballage
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B AF (AF)STO, ATEX term.
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Språkpaket för firmware +FL24 UK,UK,PL,UK,DE: Centraleuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLPL Polska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR13 Kapsling 13
Märkeffekt 800 800 kW/1 200 hk
Underordn. gruppidentifiering +SPXC (+SPXC)VEO sub-konfig, end. Su
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-145050
Typkod del 2 -000021928
Försäljningstext FR1314505-0N
Modellkod01 NXP14505-A0N0SSG-
Modellkod02 A1AF0000E9
Modellkod03 +FL24
Modellkod04 +GSNT
Modellkod05 +DLPL
Modellkod06 +SPXC
Beräknad nettovikt [kg] 902
Beräknad bruttovikt [kg] 903
Motoreffekt låg överbel. [kW] 800
Motoreffekt hög överbel. [kW] 710
Mått BxHxD [mm] 3X(239X1030X372) + (708X1032X5
Kontinuerlig ström (NO) [A] 1450
Kontinuerlig ström (HO) [A] 1300
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DP-145050-118GTM
Lagerkod 7DP-145050
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 1034
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality