7DP-004822-000023743

132H0467

NXP00482-B2H1SSV-A1AFBE0000+FNP02V202+APSPQ082+DNOT

NXP00482-B2H1SSV-A1AFBE0000+FNP02V202+APSPQ082+DNOT
Vacon NXP – produktområde
230 V AC, 48 A,IP21/NEMA1
Ingen lokal manöverpanel
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (BE)SSI- och EnDat-pulsgivare
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 06
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP00482-B2H1SSV-A1AFBE0000+FNP02V202+APSPQ082+DNOT
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 19.5 kg
Nettovikt 18.5 kg
Volym 0 l
EAN 5714853290901

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 2- 230 V AC
Current (Ström) 0048 48 A
Manöverpanel B Ingen lokal manöverpanel
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-emissionsnivåer H IEC61800-3
Bromschopper 1 Integrerad bromschopper
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar V- Direktanslu. m. lackerade kort
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLC Genomföring (tum)
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B AF (AF)STO, ATEX term.
Tillvalskortplats C BE (BE)SSI- och EnDat-pulsgivare
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E 00 Inget tillval
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DNOT Inga handböcker
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02V202 Systemfirmware NXP: fryst V202
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +APSPQ082 Tillämp.programvara SPQ082 NXP
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR06 Kapsling 06
Märkeffekt 11K 11 kW/15 hk
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-004822
Typkod del 2 -000023743
Försäljningstext FR0600482-2H
Modellkod01 NXP00482-B2H1SSV-
Modellkod02 A1AFBE0000
Modellkod03 +FNP02V202
Modellkod04 +APSPQ082
Modellkod05 +DNOT
Beräknad nettovikt [kg] 18.5
Beräknad bruttovikt [kg] 19.5
Motoreffekt låg överbel. [kW] 11
Motoreffekt hög överbel. [kW] 7.5
Mått BxHxD [mm] 195X557X237
Kontinuerlig ström (HO) [A] 31
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DP-004822-118M3E
Lagerkod 7DP-004822
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Anläggning från Orderline C201
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality