7DP-02055T-000023668

132H0451

NXP02055-ATH1STV-A1A20000E2+FL26+DLCN

NXP02055-ATH1STV-A1A20000E2+FL26+DLCN
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 205 A,IP-monteringsfäste
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (E2)RS485 (Modbus/N2)
Manual: Kinesiska
Kapsling 08
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP02055-ATH1STV-A1A20000E2+FL26+DLCN

Produktinformation

Bruttovikt 59 kg
Nettovikt 58 kg
Volym 0 l
EAN 5714853290536

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering T Monteringsfäste
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0205 205 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling T IP-monteringsfäste
EMC-emissionsnivåer H IEC61800-3
Bromschopper 1 Integrerad bromschopper
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar V- Direktanslu. m. lackerade kort
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLC Genomföring (tum)
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E E2 (E2)RS485 (Modbus/N2)
Språkpaket för firmware +FL26 UK, RU, CN: Övriga
Dokumentationsnivå +DQCK Användarhandbok (snabbguide)
Dokumentation språk preferens +DLCN Kinesiska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR08 Kapsling 08
Märkeffekt 110 110 kW/150 hk
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-02055T
Typkod del 2 -000023668
Försäljningstext FR0802055-TH
Modellkod01 NXP02055-ATH1STV-
Modellkod02 A1A20000E2
Modellkod03 +FL26
Modellkod05 +DLCN
Beräknad nettovikt [kg] 58
Beräknad bruttovikt [kg] 59
Motoreffekt låg överbel. [kW] 110
Motoreffekt hög överbel. [kW] 90
Mått BxHxD [mm] 288X758X344
Kontinuerlig ström (NO) [A] 205
Kontinuerlig ström (HO) [A] 170
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DP-02055T-118M2M
Lagerkod 7DP-02055T
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 58
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality