7DP-01405T-000023644

132H0450

NXP01405-ATH1STV-A1A20000E2+FL26+DLCN

NXP01405-ATH1STV-A1A20000E2+FL26+DLCN
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 140 A,IP-monteringsfäste
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (E2)RS485 (Modbus/N2)
Manual: Kinesiska
Kapsling 08

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP01405-ATH1STV-A1A20000E2+FL26+DLCN
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 59 kg
Nettovikt 58 kg
Volym 0 l
EAN 5714853290086

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering T Monteringsfäste
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0140 140 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling T IP-monteringsfäste
EMC-emissionsnivåer H IEC61800-3
Bromschopper 1 Integrerad bromschopper
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar V- Direktanslu. m. lackerade kort
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLC Genomföring (tum)
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E E2 (E2)RS485 (Modbus/N2)
Språkpaket för firmware +FL26 UK, RU, CN: Övriga
Dokumentationsnivå +DQCK Användarhandbok (snabbguide)
Dokumentation språk preferens +DLCN Kinesiska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR08 Kapsling 08
Märkeffekt 75K 75 kW/100 hk
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-01405T
Typkod del 2 -000023644
Försäljningstext FR0801405-TH
Modellkod01 NXP01405-ATH1STV-
Modellkod02 A1A20000E2
Modellkod03 +FL26
Modellkod05 +DLCN
Beräknad nettovikt [kg] 58
Beräknad bruttovikt [kg] 59
Motoreffekt låg överbel. [kW] 75
Motoreffekt hög överbel. [kW] 55
Mått BxHxD [mm] 288X758X344
Kontinuerlig ström (NO) [A] 140
Kontinuerlig ström (HO) [A] 105
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DP-01405T-118M2L
Lagerkod 7DP-01405T
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 58
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality