132H0416
NXP00276-A2L1SSV-A1A3A700CQ
NXP00276-A2L1SSV-A1A3A700CQ
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 27 A,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3, 2. miljö
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: A7-kort i kortplats C
D Slot: Inget tillval
E Slot: (CQ)EtherNet/IP
Manual: Engelska
Kapsling 06
Andra alternativ enligt modellkod
VACON® NX-familjen med luftkylda och vätskekylda frekvensomriktare är konstruerad för ett brett urval av krävande industriella tillämpningar.
Den omfattar väggmonterade frekvensomriktare, kapslade frekvensomriktare och systemfrekvensomriktare inom ett effektområde på 0,55 kW–5,3 MW.
Vätskekylda varianter passar bra för tillämpningar där luftkvaliteten är viktig, utrymmet är begränsat och där effektiv värmeöverföring krävs.
VACON® NX-omriktarna erbjuder maximal motorstyrningsprestanda och dynamik för både enaxlade maskiner och frekvensomriktarsystem.
Tack vare konfigurerbara I/O och fältbussar kan alla slags anslutningsbehov uppfyllas. Du kan specialanpassa omriktarens funktioner för att uppnå kostnadsbesparingar och mer djupgående maskinintegration.