VACON0100-3L-0386-5+SRBT+DBIN+FBIE

132H0373

Frekvensomformare
VACON0100-3L-0386-5+SRBT+DBIN+FBIE
VACON 100 Industrial
380–500 V AC 386 AIP21
Grafisk manöverpanel MK01
C3 Kommersiell & industrimiljö
B Slot: 3 reläkort SBF3
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Handböcker på engelska (+DLUK)
Kapsling 09b

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: VACON0100-3L-0386-5+SRBT+DBIN+FBIE
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 109 Kilogram
Nettovikt 108 Kilogram
Volym 529.98 Liter
EAN 5714853289394

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Regionskod -R00 R00 Internationell
Nätspänning -5 380–500 V AC
Strömmärkdata -0386 386 A
Installationsalternativ -DM DM Omriktarmodul
Kapsling +IP21 IP21
Manöverpanel +HMGR Grafisk manöverpanel MK01
EMC-kategori emission +EMC3 C3 Kommersiell & industrimiljö
Common mode-filter (för DM) +P000 Inget tillval (+P000)
DUT-filter (för DM) +P000 Inget tillval (+P000)
Bromschopper +DBIN Integrerad bromschopper
Realtidsklocka (tillval) +SRBT Batteri för realtidsklocka
Konfigurerbart effektområde NONE Ingen
Nätanslutningar +PA00 Inga tillval (+PA00)
Kabelingång +QGLM Genomföringsplåt (metr.) +IP21
Ytterligare utrustning B +Q000 Inget tillval f Qxxx_B (+Q000)
Ytterligare utrustning C +Q000 Inget ytte. tillval för Qxxx_C
Förpackning +GSCB Kartonglåda som fraktpaket
Marin konstruktion +E000 inget tillval
B-kortplats för tilläggskort +SBF3 3 reläkort SBF3
C-kortplats för tilläggskort +SC00 Inget tillval
D-kortplats för tilläggskort +SD00 Inget tillval
E-kortplats för tilläggskort +SE00 Inget tillval
Internt FB-val +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Dokumentationsnivå +DQCK Snabbguide
Dokumentspråkval +DLUK Handböcker på engelska (+DLUK)
Språkpaket för firmware +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Tillämpning +A0000 Ingen tillämpning
Parameterinställning +L0000 Ingen param.inställ. f. tillä.
Motorparameter standardfrekv. +LS50 50 Hz def motorfrekv.inställn.
Måttenhet på display +LSSI Internationella måttenheter
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
UL-godkännande +GAUL UL-godkännande (+GAUL)
Godkänd f marin miljö NONE Ingen
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
KC-godkännande +GAKC KC-godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Extra strömförsörjning +C000 inget tillval (+C000)
Likströmförsörj. f. ext. enhet +C000 inget tillval (+C000)
AC-uttag för extra enheter +C000 inget tillval (+C000)
Ingångsenheter NONE ingen_
Common mode-filter (för ED) +P000 inget tillval (+P000)
DU/DT, sinusfilter (för ED) +P000 inget tillval (+P000)
Plintalternativ NONE ingen_
Utrustning för dörr +C000 inget tillval (+C000)
Skåpvärme +C000 inget tillval (+C000)
Skåpbelysning +C000 inget tillval (+C000)
Styrn. av stillest.värme,motor +C000 inget tillval (+C000)
Nödstoppsalternativ +C000 inget tillval (+C000)
Isolationsfelsgivare +C000 inget tillval (+C000)
Kablage uppifrån +C000 inget tillval (+C000)
Kylkanal, baksida +C000 inget tillval (+C000)
Skåpsockel +C000 inget tillval (+C000)
Tomt extra fack NONE Ingen
Standardiserad skåplösning NONE Ingen
Apparatskåpslösning NONE Ingen
Produktgrupp VACON VACON
Produktserie 0100 Vacon 100-serien
Fas -3L Trefas växelströmsingång
Anpassad +BM26 Vacon 100
Huvudkrets +M000 INGEN
Firmware +F0072 Vacon0100 programvara
Max. motorfrekvens NONE Ingen
Anslutningsbox +T000 INGEN
/Driftläge f. förbikopp.styrn. NONE ingen_
Förbikop. ingångstyp NONE ingen_
Förbikop. strömanslutningstyp NONE ingen_
CE-godkännande +GACE CE-godkännande (+GACE)
ATEX-godkännande NONE Ingen
Regionsspecifikt godkännande NONE Ingen
Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kapslingsstorlek MR09B Kapsling 09b
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 VACON0100-3L-0386-5
Modellkod02 +SRBT+DBIN+FBIE
Calculated Net Weight [kg] 120
Calculated Gross Weight [kg] 121
Motoreffekt låg överbel. [kW] 200 200
Motoreffekt hög överbel. [kW] 160 160
Mått BxHxD [mm] netto 480 X 1150 X 365 480 X 1150 X 365
Mått BxHxD [mm] brutto 730 X 1310 X 570 730 X 1310 X 570
Mått BxHxD [mm] 480X1150X365 480X1150X365
Kontinuerlig ström (NO) [A] 385 385
Kontinuerlig ström (HO) [A] 310 310
Motoreffekt HK låg överbel. 300 300
Motoreffekt HK hög överbel. 250 250
Typkod del 1 70-AB3L03865W09B231BM26
Typkod del 2 -00131339
kontrollera om fullständig OK OK
Produktvy (standard) Global (Standard)
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Help Counter 15
Help Counter 2
Calculated Net Weight 108
Material Net Weight 108
Product Hierarchy 87E2686610773
Underordn. gruppidentifiering NONE Normalkundbeställning
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901
DrivePro category EXCH Utbytesenheter

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality