7DP-017022-000017821

132H0366

NXP01702-A2H1SSV-A1A200B200+QGLM+FL23+DPAP+DLNL

NXP01702-A2H1SSV-A1A200B200+QGLM+FL23+DPAP+DLNL
Vacon NXP – produktområde
230 V AC, 170 A,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
E Slot: Inget tillval
Manual: Nederländska
Kapsling 08
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP01702-A2H1SSV-A1A200B200+QGLM+FL23+DPAP+DLNL

Produktinformation

Bruttovikt 59 kg
Nettovikt 58 kg
Volym 0 l
EAN 5714853289349

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 2- 230 V AC
Current (Ström) 0170 170 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-emissionsnivåer H IEC61800-3
Bromschopper 1 Integrerad bromschopper
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar V- Direktanslu. m. lackerade kort
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLM Genomföring (metr.)
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D B2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
Tillvalskortplats E 00 Inget tillval
Språkpaket för firmware +FL23 UK,UK,DE,FR,IT: Västeuropa II
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLNL Nederländska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR08 Kapsling 08
Märkeffekt 45K 45 kW/60 hk
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-017022
Typkod del 2 -000017821
Försäljningstext FR0801702-2H
Modellkod01 NXP01702-A2H1SSV-
Modellkod02 A1A200B200+QGLM
Modellkod03 +FL23
Modellkod05 +DPAP+DLNL
Beräknad nettovikt [kg] 58
Beräknad bruttovikt [kg] 59
Motoreffekt låg överbel. [kW] 45
Motoreffekt hög överbel. [kW] 37
Mått BxHxD [mm] 288X758X344
Kontinuerlig ström (HO) [A] 140
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DP-017022-118LYA
Lagerkod 7DP-017022
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 58
Help Counter 1
Anläggning från Orderline B503
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality