132H0356
NXP01055-A2T1SSV-00A2A4B1B5+FL26+DPAP+DLCN
NXP01055-A2T1SSV-00A2A4B1B5+FL26+DPAP+DLCN
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 105 A,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Integrerad bromschopper
A Slot: Inget tillval
C Slot: 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
D Slot: B1-kort i kortplats D
E Slot: (B5)3RO(NO)
Manual: Kinesiska
Kapsling 07
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andra alternativ enligt modellkod
VACON® NX-familjen med luftkylda och vätskekylda frekvensomriktare är konstruerad för ett brett urval av krävande industriella tillämpningar.
Den omfattar väggmonterade frekvensomriktare, kapslade frekvensomriktare och systemfrekvensomriktare inom ett effektområde på 0,55 kW–5,3 MW.
Vätskekylda varianter passar bra för tillämpningar där luftkvaliteten är viktig, utrymmet är begränsat och där effektiv värmeöverföring krävs.
VACON® NX-omriktarna erbjuder maximal motorstyrningsprestanda och dynamik för både enaxlade maskiner och frekvensomriktarsystem.
Tack vare konfigurerbara I/O och fältbussar kan alla slags anslutningsbehov uppfyllas. Du kan specialanpassa omriktarens funktioner för att uppnå kostnadsbesparingar och mer djupgående maskinintegration.