7DP-00125T-000017907

132H0338

NXP00125-ATH1STV-0000000000+FL25+LS60+DLES

NXP00125-ATH1STV-0000000000+FL25+LS60+DLES
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 12 A,IP-monteringsfäste
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: Inget tillval
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Spanska
Kapsling 04
B Slot: Inget tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP00125-ATH1STV-0000000000+FL25+LS60+DLES

Produktinformation

Bruttovikt 6 kg
Nettovikt 5 kg
Volym 0 l
EAN 5714853288793

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering T Monteringsfäste
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0012 12 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling T IP-monteringsfäste
EMC-emissionsnivåer H IEC61800-3
Bromschopper 1 Integrerad bromschopper
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar V- Direktanslu. m. lackerade kort
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLC Genomföring (tum)
Tillvalskortplats A 00 Inget tillval
Tillvalskortplats B 00 Inget tillval
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E 00 Inget tillval
Språkpaket för firmware +FL25 US, FR, ES, DT: Amerika
Dokumentationsnivå +DQCK Användarhandbok (snabbguide)
Dokumentation språk preferens +DLES Spanska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS60 Standardmotorfrekvens 60 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR04 Kapsling 04
Märkeffekt 5K5 5,5 kW/7,5 hk
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-00125T
Typkod del 2 -000017907
Försäljningstext FR0400125-TH
Modellkod01 NXP00125-ATH1STV-
Modellkod02 0000000000
Modellkod03 +FL25
Modellkod04 +LS60
Modellkod05 +DLES
Beräknad nettovikt [kg] 5
Beräknad bruttovikt [kg] 6
Motoreffekt låg överbel. [kW] 5.5
Motoreffekt hög överbel. [kW] 4
Mått BxHxD [mm] 128X337X190
Kontinuerlig ström (NO) [A] 12
Kontinuerlig ström (HO) [A] 9
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DP-00125T-118LXH
Lagerkod 7DP-00125T
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 5
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality