VACON0100-3L-0105-5-R02+SBF4

132H0337

Frekvensomformare
VACON0100-3L-0105-5-R02+SBF4
VACON 100 Industrial
380–500 V AC 105 AIP21
Grafisk manöverpanel MK01
EMC C4 Systemkomponent
B Slot: 2 reläkort med termistor SBF4
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Handböcker på engelska (+DLUK)
Kapsling 07

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: VACON0100-3L-0105-5-R02+SBF4
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 39 Kilogram
Nettovikt 38 Kilogram
EAN 5714853289233

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Regionskod -R02 R02 Nordamerika
Nätspänning -5 380–500 V AC
Strömmärkdata -0105 105 A
Installationsalternativ -DM DM Omriktarmodul
Kapsling +IP21 IP21
Manöverpanel +HMGR Grafisk manöverpanel MK01
EMC-kategori emission +EMC4 EMC C4 Systemkomponent
Common mode-filter (för DM) +P000 Inget tillval (+P000)
DUT-filter (för DM) +P000 Inget tillval (+P000)
Bromschopper +DBNO Ingen dynamisk bromsenhet
Realtidsklocka (tillval) +SRNO Inget batteri för realtidsklo.
Konfigurerbart effektområde NONE Ingen
Nätanslutningar +P000 Inga tillval (+P000)
Kabelingång +QGLC Genomföring (tum) i +IP21
Ytterligare utrustning B +Q000 Inget tillval f Qxxx_B (+Q000)
Ytterligare utrustning C +Q000 Inget ytte. tillval för Qxxx_C
Förpackning +GSCB Kartonglåda som fraktpaket
Marin konstruktion +E000 inget tillval
B-kortplats för tilläggskort +SBF4 2 reläkort med termistor SBF4
C-kortplats för tilläggskort +SC00 Inget tillval
D-kortplats för tilläggskort +SD00 Inget tillval
E-kortplats för tilläggskort +SE00 Inget tillval
Internt FB-val +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Dokumentationsnivå +DQCK Snabbguide
Dokumentspråkval +DLUK Handböcker på engelska (+DLUK)
Språkpaket för firmware +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT
Tillämpning +A0000 Ingen tillämpning
Parameterinställning +L0000 Ingen param.inställ. f. tillä.
Motorparameter standardfrekv. +LS60 60 Hz def motorfrekv.inställn.
Måttenhet på display +LSUS Amerikanska måttenheter
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
UL-godkännande +GAUL UL-godkännande (+GAUL)
Godkänd f marin miljö NONE Ingen
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
KC-godkännande +GAKC KC-godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Extra strömförsörjning +C000 inget tillval (+C000)
Likströmförsörj. f. ext. enhet +C000 inget tillval (+C000)
AC-uttag för extra enheter +C000 inget tillval (+C000)
Ingångsenheter NONE ingen_
Common mode-filter (för ED) +P000 inget tillval (+P000)
DU/DT, sinusfilter (för ED) +P000 inget tillval (+P000)
Plintalternativ NONE ingen_
Utrustning för dörr +C000 inget tillval (+C000)
Skåpvärme +C000 inget tillval (+C000)
Skåpbelysning +C000 inget tillval (+C000)
Styrn. av stillest.värme,motor +C000 inget tillval (+C000)
Nödstoppsalternativ +C000 inget tillval (+C000)
Isolationsfelsgivare +C000 inget tillval (+C000)
Kablage uppifrån +C000 inget tillval (+C000)
Kylkanal, baksida +C000 inget tillval (+C000)
Skåpsockel +C000 inget tillval (+C000)
Tomt extra fack NONE Ingen
Standardiserad skåplösning NONE Ingen
Apparatskåpslösning NONE Ingen
Produktgrupp VACON VACON
Produktserie 0100 Vacon 100-serien
Fas -3L Trefas växelströmsingång
Anpassad +BM26 Vacon 100
Huvudkrets +M000 INGEN
Firmware +F0072 Vacon0100 programvara
Max. motorfrekvens NONE Ingen
Anslutningsbox +T000 INGEN
/Driftläge f. förbikopp.styrn. NONE ingen_
Förbikop. ingångstyp NONE ingen_
Förbikop. strömanslutningstyp NONE ingen_
CE-godkännande +GACE CE-godkännande (+GACE)
ATEX-godkännande NONE Ingen
Regionsspecifikt godkännande NONE Ingen
Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kapslingsstorlek MR07 Kapsling 07
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 VACON0100-3L-0105-5
Modellkod02 -R02+SBF4
Calculated Net Weight [kg] 37.5
Calculated Gross Weight [kg] 38.5
Motoreffekt låg överbel. [kW] 55 55
Motoreffekt hög överbel. [kW] 45 45
Mått BxHxD [mm] netto 237 X 660 X 259 237 X 660 X 259
Mått BxHxD [mm] brutto 310 X 740 X 310 310 X 740 X 310
Mått BxHxD [mm] 237X660X259 237X660X259
Kontinuerlig ström (NO) [A] 105 105
Kontinuerlig ström (HO) [A] 87 87
Motoreffekt HK låg överbel. 75 75
Motoreffekt HK hög överbel. 60 60
Typkod del 1 70-AB3L01055W07B240BM26
Typkod del 2 -00131258
Lagerkod del 1 70-AB3L01055W07B240BM26
Lagerkod del 2 -00131258
kontrollera om fullständig OK OK
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Help Counter 9
Help Counter 2
Calculated Net Weight 38
Underordn. gruppidentifiering NONE Normalkundbeställning
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality