7DP-00455T-000017721

132H0300

NXP00455-ATH1STV-0000000000+FL25+LS60+DLES

NXP00455-ATH1STV-0000000000+FL25+LS60+DLES
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 45 A,IP-monteringsfäste
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: Inget tillval
B Slot: Inget tillval
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Spanska
Kapsling 06

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP00455-ATH1STV-0000000000+FL25+LS60+DLES

Produktinformation

Bruttovikt 19.5 kg
Nettovikt 18.5 kg
Volym 0 l
EAN 5714853288809

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering T Monteringsfäste
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0045 45 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling T IP-monteringsfäste
EMC-emissionsnivåer H IEC61800-3
Bromschopper 1 Integrerad bromschopper
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar V- Direktanslu. m. lackerade kort
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLC Genomföring (tum)
Tillvalskortplats A 00 Inget tillval
Tillvalskortplats B 00 Inget tillval
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E 00 Inget tillval
Språkpaket för firmware +FL25 US, FR, ES, DT: Amerika
Dokumentationsnivå +DQCK Användarhandbok (snabbguide)
Dokumentation språk preferens +DLES Spanska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS60 Standardmotorfrekvens 60 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR06 Kapsling 06
Märkeffekt 22K 22 kW/30 hk
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-00455T
Typkod del 2 -000017721
Försäljningstext FR0600455-TH
Modellkod01 NXP00455-ATH1STV-
Modellkod02 0000000000
Modellkod03 +FL25
Modellkod04 +LS60
Modellkod05 +DLES
Beräknad nettovikt [kg] 18.5
Beräknad bruttovikt [kg] 19.5
Motoreffekt låg överbel. [kW] 22
Motoreffekt hög överbel. [kW] 18.5
Mått BxHxD [mm] 195X561X237
Kontinuerlig ström (NO) [A] 46
Kontinuerlig ström (HO) [A] 38
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DP-00455T-118LUW
Lagerkod 7DP-00455T
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality